30 MM CTL 5130.000


Cercate una configurazione che non vedete? Contattateci


30 MM CTL 5130.000
60 Case, misure metriche

60 Case , 30 mm Diametro, Misure metriche, Acciaio al carbonioRockwell C 60 Min.

Tempi di consegna:  Next Day Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$506.94 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza personalizzata:

Min: 25.4 mm  Max: 5130.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm

Lavorazione speciale

Occorre una lunghezza personalizzata (a sinistra).


  • La trasmissione ad alberi 60 Case LinearRace di Thomson è realizzata per soddisfare gli standard di qualità più elevati. L'utilizzo della trasmissione 60 Case® LInearRace con cuscinetti a boccola di Thomson garantisce prestazioni di supporto e durata ottimali.
  • Disponibile a magazzino e tagliata su misura nelle maggior parte delle opzioni e tipologie di materiale
  • Rettifica senza centri per finitura leader nel settore pari a 8 Ra max.
  • Coefficiente di rotondità entro 0,000080"" per classe L, S, D, M e 0,000050"" per classe N.
  • Rettilineità entro 0,001""/piede cumulativa alla spedizione dalla fabbrica.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[dia] 30.0000
[ToleranceValues] 30.00/29.99 mm

Specificazioni

Specifiche Valore
Tipo di albero Nessuna opzione
Materiale, albero Acciaio al carbonio 1566
Finitura superficiale 0,20 Ra µm
Classe di tolleranza Class MM
Durezza Rockwell C 60 Min.
Rettilineità 0,0254 mm per piede Cumulativa (0,051 mm TIR)
Lunghezza 5.130,0 mm / 202,0 in
Diametro 30 mm / 1,181 in
Peso 28,574 kg / 62,995 lbs
Grado di cementazione, minimo 2,030 mm / 0,080 in
Coefficiente di rotondità 0,00200 mm / 0,00008 in
Conicità 0,0025 mm / 0,0001 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?